Set de reparaţii oțel 07666-01
- Permite refolosirea sau repararea găurilor filetate deteriorate
- Adecvat pentru utilizare în diferite materiale
- Instalare ușoară și rapidă
- Pe lângă unealta de montare nu mai sunt necesare alte unelte speciale
Unitatea de vânzare
422,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de reparaţii
Materialul
corpului de bază
oțel
Inclus
inserții filetate
filet exterior
M8
M10X1,25
M12X1,25
M12X1,25
M14X1,5
M14X1,5
M16X1,5
M16X1,5
Inclus
inserții filetate
filet interior
M5
M6
M8
M8X1
M10
M10X1,25
M12
M12X1,25
Lungimea
inserțiilor
8
10
12
12
14
14
16
16
Număr
de inserții
8
8
6
6
4
4
3
3
Număr de
unelte de instalare
1
1
1
-
1
-
1
-
UNSPSC Code
31162800
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
Material, version
Threaded insert passivated steel.
Note
Setul de reparații permite refolosirea sau repararea găurilor filetate deteriorate, dezgolite și blocate. Acest lucru permite, de asemenea, valorificarea rebuturilor din produsele de înaltă calitate.
Inserțiile filetate sunt adecvate pentru utilizarea în diverse materiale, inclusiv metale ușoare și piese turnate.
Inserțiile cu un filet interior mai mare de M6 sunt furnizate cu patru pene de blocare în loc de două.
Abateri dimensionale admise:
Clasa de toleranță medie se aplică la filetele enumerate, adică 6H pentru filetele piulițelor și 6g pentru filetele șuruburilor. Restul dimensiunilor ±0,25 mm.
Pentru informații tehnice, consultați instrucțiunile de utilizare pentru inserții filetate.
Inserțiile filetate sunt adecvate pentru utilizarea în diverse materiale, inclusiv metale ușoare și piese turnate.
Inserțiile cu un filet interior mai mare de M6 sunt furnizate cu patru pene de blocare în loc de două.
Abateri dimensionale admise:
Clasa de toleranță medie se aplică la filetele enumerate, adică 6H pentru filetele piulițelor și 6g pentru filetele șuruburilor. Restul dimensiunilor ±0,25 mm.
Pentru informații tehnice, consultați instrucțiunile de utilizare pentru inserții filetate.
Advantages
- Instalare ușoară și rapidă.
- Inserția este fixată cu pene pentru a preveni încâlcirea din cauza răsucirii sau vibrațiilor.
- În afară de instrumentul de instalare, nu sunt necesare alte unelte speciale.
- Inserția este fixată cu pene pentru a preveni încâlcirea din cauza răsucirii sau vibrațiilor.
- În afară de instrumentul de instalare, nu sunt necesare alte unelte speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.