Unealtă de instalare Model manual oțel brunată 07645-02-806
- Accesorii pentru inserții filetate HeliCoil®plus
Unitatea de vânzare
22,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unealtă de instalare
Varianta 1
Model manual
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
G= fir / pentru fir
M6
L
Lungime
120
S
5
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Înșurubați manual folosind unealta de instalare și o șurubelniță electrică, un clichet, cap tubular etc.
Potrivit pentru inserții filetate HeliCoil®plus 07645.
Potrivit pentru inserții filetate HeliCoil®plus 07645.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.