text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unealtă de instalare
Varianta 1
Model manual
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
G= fir / pentru fir
M12
L Lungime
120
S
9
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Înșurubați manual folosind unealta de instalare și o șurubelniță electrică, un clichet, cap tubular etc.

Potrivit pentru inserții filetate HeliCoil®plus 07645.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem