text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unealtă de instalare
Varianta 1
Model manual
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
G= fir / pentru fir
M3
L Lungime
100
S
5
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Inserțiile sunt înșurubate manual cu ajutorul uneltei de instalare și a unei șurubelnițe electrice, a unui clichet, a unui cap tubular etc.
Unealta de instalare are un inel de blocare pentru limitarea adâncimii, în scopul de a controla cu precizie adâncimea de montaj a inserțiilor filetate.

Potrivit pentru inserții filetate legate cablate 07646.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem