Unealtă de instalare Model manual oțel brunată 07646-02-804
- Accesorii pentru inserții filetate cablate
Unitatea de vânzare
8,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unealtă de instalare
Varianta 1
Model manual
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
G= fir / pentru fir
M4
L
Lungime
100
S
5
UNSPSC Code
31161509
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
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Inserțiile sunt înșurubate manual cu ajutorul uneltei de instalare și a unei șurubelnițe electrice, a unui clichet, a unui cap tubular etc.
Unealta de instalare are un inel de blocare pentru limitarea adâncimii, în scopul de a controla cu precizie adâncimea de montaj a inserțiilor filetate.
Potrivit pentru inserții filetate legate cablate 07646.
Unealta de instalare are un inel de blocare pentru limitarea adâncimii, în scopul de a controla cu precizie adâncimea de montaj a inserțiilor filetate.
Potrivit pentru inserții filetate legate cablate 07646.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.