text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Assembly tool
Version 1
manual operation
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
G=thread / for thread
M5
L length
100
S
5
UNSPSC Code
31161509
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
Description

Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Inserțiile sunt înșurubate manual cu ajutorul uneltei de instalare și a unei șurubelnițe electrice, a unui clichet, a unui cap tubular etc.
Unealta de instalare are un inel de blocare pentru limitarea adâncimii, în scopul de a controla cu precizie adâncimea de montaj a inserțiilor filetate.

Potrivit pentru inserții filetate legate cablate 07646.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought