Unealtă de instalare Model manual oțel brunată 07646-02-806
- Accesorii pentru inserții filetate cablate
Sales unit
8,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Unealtă de instalare
Varianta 1
Model manual
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
G= fir / pentru fir
M6
L
Lungime
100
S
5
UNSPSC Code
31161509
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
Description
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Inserțiile sunt înșurubate manual cu ajutorul uneltei de instalare și a unei șurubelnițe electrice, a unui clichet, a unui cap tubular etc.
Unealta de instalare are un inel de blocare pentru limitarea adâncimii, în scopul de a controla cu precizie adâncimea de montaj a inserțiilor filetate.
Potrivit pentru inserții filetate legate cablate 07646.
Unealta de instalare are un inel de blocare pentru limitarea adâncimii, în scopul de a controla cu precizie adâncimea de montaj a inserțiilor filetate.
Potrivit pentru inserții filetate legate cablate 07646.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.