Unealtă de instalare Model manual oțel brunată 07646-02-808
- Accesorii pentru inserții filetate cablate
Sales unit
9,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Assembly tool
Version 1
manual operation
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
G=thread / for thread
M8
L
length
100
S
7
UNSPSC Code
31161509
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
Description
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Inserțiile sunt înșurubate manual cu ajutorul uneltei de instalare și a unei șurubelnițe electrice, a unui clichet, a unui cap tubular etc.
Unealta de instalare are un inel de blocare pentru limitarea adâncimii, în scopul de a controla cu precizie adâncimea de montaj a inserțiilor filetate.
Potrivit pentru inserții filetate legate cablate 07646.
Unealta de instalare are un inel de blocare pentru limitarea adâncimii, în scopul de a controla cu precizie adâncimea de montaj a inserțiilor filetate.
Potrivit pentru inserții filetate legate cablate 07646.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.