Cap Oțel pentru unelte 07661-10-710
- Instalarea rapidă a inserțiilor filetate
- Cu acționare pneumatică
- Instrument ușor și ergonomic
Unitatea de vânzare
272,17 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Potrivit pentru
filet mamă
D1
M10
UNSPSC Code
27112806
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
Atașamente din oțel pentru scule.
Note
Unealta de instalare pneumatică este adecvată pentru inserții filetate (standard 07660 și 07661 ranforsat).
Penele sunt înșurubate și blocate prin apăsarea unui buton.
Funcționează cu aer comprimat 5-7 bari. Racord pentru aer comprimat 1/4” NPT.
D1 indică filetul interior corespunzător al inserțiilor filetate.
Unealta de instalare și atașamentul trebuie comandate separat.
Penele sunt înșurubate și blocate prin apăsarea unui buton.
Funcționează cu aer comprimat 5-7 bari. Racord pentru aer comprimat 1/4” NPT.
D1 indică filetul interior corespunzător al inserțiilor filetate.
Unealta de instalare și atașamentul trebuie comandate separat.
Advantages
Instalarea rapidă a inserțiilor filetate cu o unealtă ușoară și ergonomică.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.