text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Unealtă de instalare
Materialul corpului de bază
oțel
Extindere burghiu Ø
15,5
Extinderea adâncimii de găurire
4,8
Instalare Senk Ø +0,25
18,3
Instalarea burghiului filetat
M18x1,5
Instalarea burghiului Ø
16,8
Instalarea adâncimii minime a firului
20,5
Potrivit pentru
80-101-880-101-9
Potrivit pentru filet mamă D1
M12/M12x1,25
Potrivit pentru inserție filetată
07661, 07664
UNSPSC Code
31161509
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
Description

Material, version
Oțel, lustruit.
Note
Unealtă de instalare pentru deplasarea în pene.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought