text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unealtă de instalare
Materialul corpului de bază
oțel
Extindere burghiu Ø
17,5
Extinderea adâncimii de găurire
4,8
Instalare Senk Ø +0,25
20,3
Instalarea burghiului filetat
M20x1,5
Instalarea burghiului Ø
18,8
Instalarea adâncimii minime a firului
22,5
Potrivit pentru
80-101-1080-101-11
Potrivit pentru filet mamă D1
M14/M14x1,5
Potrivit pentru inserție filetată
07661, 07664
UNSPSC Code
31161509
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
Material, version
Oțel, lustruit.
Note
Unealtă de instalare pentru deplasarea în pene.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought