Unealtă de instalare oțel 07661-824
- Accesorii pentru inserții filetate ranforsate
Unitatea de vânzare
38,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unealtă de instalare
Materialul
corpului de bază
oțel
Extindere
burghiu
Ø
28,8
Extinderea adâncimii
de găurire
6,4
Instalare
Senk Ø
+0,25
33,3
Instalarea
burghiului
filetat
M33x2
Instalarea
burghiului Ø
31
Instalarea adâncimii
minime
a firului
37,5
Potrivit pentru
80-101-12
Potrivit pentru
filet mamă
D1
M24/M24x2
Potrivit pentru inserție filetată
07661, 07664
UNSPSC Code
31161509
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
Material, version
Oțel, lustruit.
Note
Unealtă de instalare pentru deplasarea în pene.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.