text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc de presiune
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Materialul componentei
oțel
D=Diametru
12
L=lungime
9
D1
6
D2
6
Potrivit pentru
07120-08, 07134-08
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Disc de presiune din oțel pentru unelte automate, inel de siguranță din oțel de arcuri.
Version
suprafață întărită și brunată.
Note
Piulița de presiune poate fi atașată pe șuruburile cu cuplu cu boltă sferică (07134) sau pe fusurile filetate cu știft de presiune (07120) cu ușoară presiune.
Articulația sferică permite discului de presiune să se adapteze la suprafața care trebuie fixată.
Drawing reference
1) Inel de siguranță
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem