Disc de presiune oțel pentru unelte automate 07138-14
- Articulația sferică permite discului de presiune să se adapteze la suprafața care trebuie fixată
- Accesorii pentru șuruburi de torsiune
Unitatea de vânzare
13,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc de presiune
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Materialul
componentei
oțel
D=Diametru
14
L=lungime
11
D1
8
D2
8
Potrivit pentru
07120-10, 07120-12, 07134-1
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Disc de presiune din oțel pentru unelte automate, inel de siguranță din oțel de arcuri.
Version
suprafață întărită și brunată.
Note
Piulița de presiune poate fi atașată pe șuruburile cu cuplu cu boltă sferică (07134) sau pe fusurile filetate cu știft de presiune (07120) cu ușoară presiune.
Articulația sferică permite discului de presiune să se adapteze la suprafața care trebuie fixată.
Articulația sferică permite discului de presiune să se adapteze la suprafața care trebuie fixată.
Drawing reference
1) Inel de siguranță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.