text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă
Varianta 1
pentru șuruburi cilindrice
DIN
DIN 433
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lucios
Pentru=pentru șuruburi
M8
D1
8,4
D2
15
H
1,6
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
Șaibe din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel lucios sau oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Șaibele DIN 433 sunt șaibe fabricate în conformitate cu standardul DIN 433. Șaibele sunt utilizate pentru a distribui sarcina pe o suprafață mai mare și pentru a împiedica capul șurubului sau piulița să pătrundă în material.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem