Șaibă pentru șuruburi cilindrice oțel lucios 07300-01-060
- Rezistență ridicată
- Aplicații versatile
Unitatea de vânzare
0,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
Varianta 1
pentru șuruburi cilindrice
DIN
DIN 433
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
Pentru=pentru șuruburi
M6
D1
6,4
D2
11
H
1,6
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
Șaibe din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel lucios sau oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Șaibele DIN 433 sunt șaibe fabricate în conformitate cu standardul DIN 433. Șaibele sunt utilizate pentru a distribui sarcina pe o suprafață mai mare și pentru a împiedica capul șurubului sau piulița să pătrundă în material.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.