Șaibă for cap screws steel lucios 07300-01-080
- Rezistență ridicată
- Aplicații versatile
Unitatea de vânzare
0,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
Varianta 1
pentru șuruburi cilindrice
DIN
DIN 433
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
Pentru=pentru șuruburi
M8
D1
8,4
D2
15
H
1,6
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
Washers steel or stainless steel.
Version
Steel bright or galvanised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
DIN 433 washers are washers manufactured as per the DIN 433 standard. The washers are used to distribute the load over a larger area and prevent the screw head or nut from penetrating the material.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.