Șaibă pentru șuruburi cilindrice oțel lucios 07300-01-120
- Rezistență ridicată
- Aplicații versatile
Sales unit
0,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Washer
Version 1
for cap screws
DIN
DIN 433
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
For=For screws
M12
D1
13
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
Description
Material
Șaibe din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel lucios sau oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Șaibele DIN 433 sunt șaibe fabricate în conformitate cu standardul DIN 433. Șaibele sunt utilizate pentru a distribui sarcina pe o suprafață mai mare și pentru a împiedica capul șurubului sau piulița să pătrundă în material.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.