Disc de nivelare cu bile oțel inoxidabil lucios 07460-202
- Contact precis la montarea suprafețelor de sprijin înclinate
- Unghi de înclinare de până la 4°
- Fără dezintegrări, piesele superioară și inferioară sunt asigurate
Sales unit
25,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Disc de nivelare cu bile
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=diametru interior
13
D2=Diametrul exterior
32
G= fir / pentru fir
M12
H=înălțime
10
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D
30
D3
20
H1
6,2
Tip montaj
Gaură
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel 1.7225. Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Discul compensator de bile permite o așezare exactă la montarea de suprafețe de contact oblice cu un unghi de înclinație de până la cca 4°. În cazul pozițiilor oblice de D3 > 1° se recomandă încă un disc compensator de bile ca bază pentru o așezare echilibrată a șuruburilor. Piesa superioară și inferioară nu se pot desprinde, ele sunt asigurate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.