Disc de nivelare cu bile oțel pasivat albastru 07460-401
- Contact precis la montarea suprafețelor de sprijin înclinate
- Unghi de înclinare de până la 4°
- Fără dezintegrări, piesele superioară și inferioară sunt asigurate
Unitatea de vânzare
37,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc de nivelare cu bile
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
pasivat albastru
D1=diametru interior
29
D2=Diametrul exterior
58
G= fir / pentru fir
M27
H=înălțime
16
Corp bază cheie din oțel
1.7225
D
52
D3
38
H1
13
Tip montaj
Gaură
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel 1.7225. Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Discul compensator de bile permite o așezare exactă la montarea de suprafețe de contact oblice cu un unghi de înclinație de până la cca 4°. În cazul pozițiilor oblice de D3 > 1° se recomandă încă un disc compensator de bile ca bază pentru o așezare echilibrată a șuruburilor. Piesa superioară și inferioară nu se pot desprinde, ele sunt asigurate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.