Șaibă Dispozitiv de blocare șuruburi oțel inoxidabil A4 07310-162532
- Împotriva deșurubării îmbinărilor deșurubate
- Efect de siguranță chiar și cu vibrații și sarcină dinamică
- Rezistență ridicată la coroziune
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
5,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
Varianta 1
Dispozitiv de blocare șuruburi
Varianta 2
Standard
DIN
DIN 25201
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
D1=diametru interior
17
D2=Diametrul exterior
25,4
G= fir / pentru fir
M16
H=înălțime
3,2
Pentru=pentru șuruburi
M16
Tip montaj
Gaură
VPE
1 kos = 1 par
pentru
șuruburi
inch
5/8
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat, duritate ≥ 465 HV 1.
Oțel inoxidabil, duritate ≥ 520 HV 0,05.
Oțel inoxidabil, duritate ≥ 520 HV 0,05.
Note
Șaibele de asigurare conice garantează siguranța împotriva deșurubării de îmbinări prin înșurubare cu sarcină transversală, supuse vibrațiilor și vibratoare. O îmbinare este asigură și în cazul pretensionării scăzute a șuruburilor. Dacă la îmbinările cu șurub cu sarcină dinamică există tendința șurubului (a piuliței) de a se desface singur, atunci șurubul (piulița) preia șaiba pozitivă care se deplasează direct pe suprafețele oblice ale contrapiuliței. Adică cu cât „încearcă” mai mult să se desfacă o îmbinare cu șurub, cu atât mai sigur blochează efectul de pană al șaibei această încercare.
Livrare în pereche lipit.
Livrare în pereche lipit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.