Șaibă Dispozitiv de blocare șuruburi oțel zincat 07310-061118
- Împotriva deșurubării îmbinărilor deșurubate
- Efect de siguranță chiar și cu vibrații și sarcină dinamică
- Rezistență ridicată la coroziune
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
0,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șaibă
Varianta 1
Dispozitiv de blocare șuruburi
Varianta 2
Standard
DIN
DIN 25201
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1=diametru interior
6,5
D2=Diametrul exterior
10,8
G= fir / pentru fir
M6
H=înălțime
1,8
Pentru=pentru șuruburi
M6
Tip montaj
Gaură
VPE
1 kos = 1 par
pentru
șuruburi
inch
1/4
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat, duritate ≥ 465 HV 1.
Oțel inoxidabil, duritate ≥ 520 HV 0,05.
Oțel inoxidabil, duritate ≥ 520 HV 0,05.
Note
Șaibele de asigurare conice garantează siguranța împotriva deșurubării de îmbinări prin înșurubare cu sarcină transversală, supuse vibrațiilor și vibratoare. O îmbinare este asigură și în cazul pretensionării scăzute a șuruburilor. Dacă la îmbinările cu șurub cu sarcină dinamică există tendința șurubului (a piuliței) de a se desface singur, atunci șurubul (piulița) preia șaiba pozitivă care se deplasează direct pe suprafețele oblice ale contrapiuliței. Adică cu cât „încearcă” mai mult să se desfacă o îmbinare cu șurub, cu atât mai sigur blochează efectul de pană al șaibei această încercare.
Livrare în pereche lipit.
Livrare în pereche lipit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.