text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 462
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
40
D=diametru interior
22
H=înălțime
4
E
6
F
19,5
Potrivit pentru
07590-122/07590-222
Potrivit pentru
K1917.122/K1917.222
S
1
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.
Version
Netratat.
Note
Șaibele de blocare DIN 462 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 1804. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem