Placă de siguranță oțel lucios 07590-03-032
- Accesorii pentru piuliță canelată DIN 1804
- Blocarea piuliței canelurii
Unitatea de vânzare
1,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 462
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
52
D=diametru interior
32
H=înălțime
5
E
7
F
29,6
Potrivit pentru
07590-132/07590-232
Potrivit pentru
K1917.132/K1917.232
S
1,2
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.
Version
Netratat.
Note
Șaibele de blocare DIN 462 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 1804. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.