text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locking plate
DIN
DIN 70952
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
29
D=internal diameter
16
H=Height
3
B
5
D2
23
E
5
F
14
S
1
Suitable for
07590-05-016/07590-05-16
Suitable for
K2059.016/K2059.16
UNSPSC Code
31161711
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
Description

Material
Oțel.
Version
Netratat.
Note
Șaibele de blocare DIN 70952 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 70852. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem