Placă de siguranță oțel lucios 07590-06-018
- Accesorii pentru piuliță canelată DIN 70852
- Blocarea piuliței canelurii
Unitatea de vânzare
1,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 70952
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
33
D=diametru interior
18
H=înălțime
4
B
5
D2
25
E
5
F
16,9
Potrivit pentru
07590-05-018/07590-05-18
Potrivit pentru
K2059.018/K2059.18
S
1
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.
Version
Netratat.
Note
Șaibele de blocare DIN 70952 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 70852. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.