text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 70952
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
35
D=diametru interior
20
H=înălțime
4
B
5
D2
27
E
5
F
18,9
Potrivit pentru
07590-05-020/07590-05-20
Potrivit pentru
K2059.020/K2059.20
S
1
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.
Version
Netratat.
Note
Șaibele de blocare DIN 70952 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 70852. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem