Placă de siguranță oțel lucios 07590-06-042
- Accesorii pentru piuliță canelată DIN 70852
- Blocarea piuliței canelurii
Unitatea de vânzare
1,93 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 70952
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
62
D=diametru interior
42
H=înălțime
7
B
7
D2
52
E
8
F
40,6
Potrivit pentru
07590-05-042/07590-05-42
Potrivit pentru
K2059.042/K2059.42
S
1,2
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.
Version
Netratat.
Note
Șaibele de blocare DIN 70952 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 70852. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.