text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 70952
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
67
D=diametru interior
48
H=înălțime
8
B
7
D2
57
E
8
F
46,7
Potrivit pentru
07590-05-048/07590-05-48
Potrivit pentru
K2059.048/K2059.48
S
1,5
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.
Version
Netratat.
Note
Șaibele de blocare DIN 70952 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 70852. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought