text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 70952
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
100
D=diametru interior
75
H=înălțime
10
B
10
D2
86
E
10
F
73,2
Potrivit pentru
07590-05-075/07590-05-75
Potrivit pentru
K2059.075/K2059.75
S
1,8
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.
Version
Netratat.
Note
Șaibele de blocare DIN 70952 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 70852. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem