text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 5406
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
4
D=Diametru
15
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
28
D2
21
E
4
F
13,5
Potrivit pentru
07590-01-1015
Potrivit pentru
K2060.1015
S
1
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.

Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Șaibele de blocare DIN 5406 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 981. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem