Placă de siguranță oțel inoxidabil A2 lucios 07590-02-2025
- Accesorii pentru piulițe canelate DIN 981
- Blocarea piuliței canelurii
Unitatea de vânzare
3,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 5406
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
5
D=Diametru
25
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
42
D2
32
E
5
F
23
Potrivit pentru
07590-01-1025
Potrivit pentru
K2060.1025
S
1,25
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Șaibele de blocare DIN 5406 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 981. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.