text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 5406
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
6
D=Diametru
50
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
74
D2
61
E
6
F
47,5
Potrivit pentru
07590-01-1050
Potrivit pentru
K2060.1050
S
1,25
UNSPSC Code
31161711
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
Description

Material
Oțel.

Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Șaibele de blocare DIN 5406 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 981. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem