text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locking plate
DIN
DIN 5406
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
B=Width
7
D=diameter
55
D1
81
D2
67
E
8
F
52,5
S
1,5
Steel code
1.4301
Suitable for
07590-01-1055
Suitable for
K2060.1055
UNSPSC Code
31161711
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
Description

Material
Oțel.

Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Șaibele de blocare DIN 5406 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 981. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought