Placă de siguranță oțel inoxidabil A2 lucios 07590-02-2065
- Accesorii pentru piulițe canelate DIN 981
- Blocarea piuliței canelurii
Unitatea de vânzare
9,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Locking plate
DIN
DIN 5406
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
B=Width
7
D=diameter
65
D1
92
D2
79
E
8
F
62,5
S
1,5
Steel code
1.4301
Suitable for
07590-01-1065
Suitable for
K2060.1065
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Șaibele de blocare DIN 5406 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 981. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.