Placă de siguranță oțel inoxidabil A2 lucios 07590-02-2095
- Accesorii pentru piulițe canelate DIN 981
- Blocarea piuliței canelurii
Unitatea de vânzare
13,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 5406
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
10
D=Diametru
95
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D1
133
D2
113
E
10
F
91,5
Potrivit pentru
07590-01-1095
Potrivit pentru
K2060.1095
S
1,8
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Șaibele de blocare DIN 5406 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 981. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.