Placă de siguranță oțel lucios 07590-02-0055
- Accesorii pentru piulițe canelate DIN 981
- Blocarea piuliței canelurii
Sales unit
1,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 5406
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
7
D=Diametru
55
Corp bază cheie din oțel
1.0503
D1
81
D2
67
E
8
F
52,5
Potrivit pentru
07590-01-0055
Potrivit pentru
K2060.0055
S
1,5
UNSPSC Code
31161711
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
Description
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Șaibele de blocare DIN 5406 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 981. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.