text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 5406
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
10
D=Diametru
100
Corp bază cheie din oțel
1.0503
D1
142
D2
120
E
12
F
96,5
Potrivit pentru
07590-01-0100
Potrivit pentru
K2060.0100
S
1,8
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.

Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Șaibele de blocare DIN 5406 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 981. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem