Locking plate steel galvanised 07590-02-1040
- Accesorii pentru piulițe canelate DIN 981
- Blocarea piuliței canelurii
Unitatea de vânzare
0,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de siguranță
DIN
DIN 5406
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
6
D=Diametru
40
Corp bază cheie din oțel
1.0503
D1
62
D2
50
E
6
F
37,5
Potrivit pentru
07590-01-040
Potrivit pentru
K2060.040
S
1,25
UNSPSC Code
31161711
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
Steel.
Stainless steel A2.
Stainless steel A2.
Version
Stainless steel, bright.
Steel, bright.
Steel galvanised.
Steel, bright.
Steel galvanised.
Note
DIN 5406 locking plates are used to secure the DIN 981 slotted round nuts. To use the locking plates, a keyway must be cut into the screw thread.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.