Placă de siguranță oțel zincat 07590-02-1095
- Accesorii pentru piulițe canelate DIN 981
- Blocarea piuliței canelurii
Unitatea de vânzare
3,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Locking plate
DIN
DIN 5406
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
10
D=diameter
95
D1
133
D2
113
E
10
F
91,5
S
1,8
Steel code
1.0503
Suitable for
07590-01-095
Suitable for
K2060.095
UNSPSC Code
31161711
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
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Șaibele de blocare DIN 5406 sunt utilizate pentru a fixa piulițele de blocare DIN 981. Pentru a utiliza șaibele de blocare este necesară o crestătură de cheie pe filetul șurubului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.