Șaibă distanțieră șlefuit Oțel ameliorabil călit și lustruit 07523-08003
- Măsurarea înălțimii șlefuite
- Putere crescută
Unitatea de vânzare
12,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă distanțieră
Varianta 1
șlefuit
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit și lustruit
D1=diametru interior
9
D2=Diametrul exterior
24
G= fir / pentru fir
M8
H=înălțime
3
Tip montaj
Gaură
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Suprafețe de sprijin.
Suprafețe de sprijin.
Note
Discul distanțier poate fi utilizat pentru a modifica intervalul de prindere al cârligelor de fixare și al suporturilor pentru cârlige de fixare. Dacă discul distanțier este introdus între corpul de bază și suportul cârligului de fixare sau prelungitorul cilindric, acesta previne deteriorarea suprafeței de contact.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.