text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă distanțieră
Varianta 1
șlefuit
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
D1=diametru interior
16,5
D2=Diametrul exterior
50
G= fir / pentru fir
M16
H=înălțime
1
Tip montaj
Gaură
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Suprafețe de sprijin.
Note
Discul distanțier poate fi utilizat pentru a modifica intervalul de prindere al cârligelor de fixare și al suporturilor pentru cârlige de fixare. Dacă discul distanțier este introdus între corpul de bază și suportul cârligului de fixare sau prelungitorul cilindric, acesta previne deteriorarea suprafeței de contact.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem