Saibă de calibrare oțel inoxidabil A2 lucios 07522-13042050
- Reducere semnificativă a jocului axial
- Pot fi combinate între ele pentru a crea diferite grosimi
Sales unit
0,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shim ring
DIN
DIN 988
Product type
washer
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D1=Internal diameter
30
D2=Outside diameter
42
G=thread / for thread
M30
H=Height
0,5
Kind of fastening
bore
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
Description
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Oțel inoxidabil A2.
Version
lucioasă.
Note
Jocul axial existent poate fi redus în mare măsură cu ajutorul discurilor de șaibă. Acestea sunt disponibile în grosimi de la 0,1 mm. Prin combinarea lor se pot obține diferite puteri.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.