text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shim ring
DIN
DIN 988
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Internal diameter
5
D2=Outside diameter
10
G=thread / for thread
M5
H=Height
1
Kind of fastening
bore
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
Description

Material
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Version
lucioasă.
Note
Jocul axial existent poate fi redus în mare măsură cu ajutorul discurilor de șaibă. Acestea sunt disponibile în grosimi de la 0,1 mm. Prin combinarea lor se pot obține diferite puteri.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem