Saibă de calibrare oțel lucios 07522-0814015
- Reducere semnificativă a jocului axial
- Pot fi combinate între ele pentru a crea diferite grosimi
Unitatea de vânzare
0,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Saibă de calibrare
DIN
DIN 988
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=diametru interior
8
D2=Diametrul exterior
14
G= fir / pentru fir
M8
H=înălțime
0,15
Tip montaj
Gaură
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
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Oțel inoxidabil A2.
Version
lucioasă.
Note
Jocul axial existent poate fi redus în mare măsură cu ajutorul discurilor de șaibă. Acestea sunt disponibile în grosimi de la 0,1 mm. Prin combinarea lor se pot obține diferite puteri.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.