text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Saibă de calibrare
DIN
DIN 988
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=diametru interior
37
D2=Diametrul exterior
47
G= fir / pentru fir
M36
H=înălțime
0,1
Tip montaj
Gaură
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
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Version
lucioasă.
Note
Jocul axial existent poate fi redus în mare măsură cu ajutorul discurilor de șaibă. Acestea sunt disponibile în grosimi de la 0,1 mm. Prin combinarea lor se pot obține diferite puteri.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem