text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șaibă de fixare
DIN
DIN 6796
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit, gol și uns cu ulei
D1=diametru interior
5,3
D2=Diametrul exterior
11
G= fir / pentru fir
M5
H=înălțime
1,55
Pentru=pentru șuruburi
M5
S=Rezistență
1,2
Tip montaj
Gaură
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
Description

Material
Oțel de arcuri.
Version
călit, lucios uns cu ulei sau zincat mecanic.
Note
Șaiba de fixare atinge un efect elastic crescut datorită formei speciale (în formă de arc-disc). Forța elastică care ia naștere la solicitarea șaibei de fixare (presare plană) este de 70-90% din forța de presare corespunzătoare a unui șurub din clasa de rezistență 8.8-10.9.

Șaibele de fixare se folosesc pentru a compensa manifestări de blocare în îmbinările cu șuruburi și pentru a împiedica o desfacere sau slăbire a îmbinării care ar putea rezulta din aceasta. Fixarea se face doar prin forță.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought