text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping disc
DIN
DIN 6796
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
hardened, bright and oiled
D1=Internal diameter
25
D2=Outside diameter
56
For=For screws
M24
G=thread / for thread
M24
H=Height
7,75
S=Thickness
6
Kind of fastening
bore
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
Description

Material
Oțel de arcuri.
Version
călit, lucios uns cu ulei sau zincat mecanic.
Note
Șaiba de fixare atinge un efect elastic crescut datorită formei speciale (în formă de arc-disc). Forța elastică care ia naștere la solicitarea șaibei de fixare (presare plană) este de 70-90% din forța de presare corespunzătoare a unui șurub din clasa de rezistență 8.8-10.9.

Șaibele de fixare se folosesc pentru a compensa manifestări de blocare în îmbinările cu șuruburi și pentru a împiedica o desfacere sau slăbire a îmbinării care ar putea rezulta din aceasta. Fixarea se face doar prin forță.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem