text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă de fixare
DIN
DIN 6796
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D1=diametru interior
5,3
D2=Diametrul exterior
11
G= fir / pentru fir
M5
H=înălțime
1,55
Pentru=pentru șuruburi
M5
S=Rezistență
1,2
Tip montaj
Gaură
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
Oțel de arcuri.
Version
călit, lucios uns cu ulei sau zincat mecanic.
Note
Șaiba de fixare atinge un efect elastic crescut datorită formei speciale (în formă de arc-disc). Forța elastică care ia naștere la solicitarea șaibei de fixare (presare plană) este de 70-90% din forța de presare corespunzătoare a unui șurub din clasa de rezistență 8.8-10.9.

Șaibele de fixare se folosesc pentru a compensa manifestări de blocare în îmbinările cu șuruburi și pentru a împiedica o desfacere sau slăbire a îmbinării care ar putea rezulta din aceasta. Fixarea se face doar prin forță.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem