text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
20
H=înălțime
4
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
5,5
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
Șaibe din oțel de călire 1.7139.
Version
călit.
Note
Șaiba pentru șurubul conic este o componentă care poate fi utilizată la fabricarea sculelor și a matrițelor. Poate fi utilizată pentru a optimiza conexiunea dintre un șurub conic și piesa de prelucrat, asigurând stabilitate, aliniere și rezistență la fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem